Publicar produtos
MI-DIAL-DB
MIFAB

MI-DIAL-DB

Traduzido por Google,

A caixa de suprimento e diálise de resíduos da série MIFAB® MI-DIAL-DB é construída em aço inoxidável Tipo 316 de calibre 16, cantos soldados contínuos, quatro abas de fixação de montagem e estrutura e tampa de acabamento removível 304 SS Conexão de suprimento de suor de ½”, mangueira de ¾” conexão com primer de vedação de armadilha, válvula de corte, prevenção de refluxo de zona de pressão reduzida e conexão de drenagem de aço inoxidável NPT de 2″.

Especificação
  • Compartmentalized Dialysis Supply & Waste Box with FRP Valve and Trap Seal Primer

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicami-dial-db
  • Familia de productoDialysis Boxes
  • Grupo de produtosMI-DIAL
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessory systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Código CSI UniFormat IID2090
  • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems