Publicar produtos
MI-ELB Elbow
MIFAB

MI-ELB Elbow

Traduzido por Google,
MIFAB® Série MI-ELB de acoplamentos de cotovelo de borracha flexível são fabricados a partir de um PVC flexível que atende aos requisitos da ASTM C-564 e Série 300 de braçadeiras de aço inoxidável apertadas (para torque de 60 lbs) com aço inoxidável Tipo 300 de 5/16” parafusos de cabeça sextavada de aço. A série MI-ELB de acoplamentos flexíveis está listada com IAPMO A classificação de temperatura não constante é de 140 F.
Especificação
  • SKUs: MI-ELB-150, MI-ELB-200, MI-ELB-300, MI-ELB-400
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicami-elb-150-elbow
  • Familia de productoCouplings
  • Grupo de produtosOther Couplings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 15
  • Título OmniclassPipe Expansion Joints
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING