Publicar produtos
MI-G-BO
MIFAB

MI-G-BO

Traduzido por Google,

A série MIFAB® MI-G-BO de extensões fixas de parafuso é fabricada em aço revestido de epóxi em pó de calibre 10, resistente a ácidos e é completa com junta de uretano de vedação de tampa e hardware de bloqueio.

Especificação
  • Bolt On (Fixed) Extension for MI-GO Grease Interceptor

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicami-g-bo
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de produtosGrease Interceptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow-ground grease traps and converters
  • Código CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniclassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING