Publicar produtos
MI-GO-1-PL HDPE Economy Grease Interceptor
MIFAB

MI-GO-1-PL HDPE Economy Grease Interceptor

Traduzido por Google,

MIFAB® MI-GO-1-PL Interceptor de graxa econômico da série HDPE com taxa de fluxo de 8 GPM e capacidade de retenção de graxa pf 12 lbs. A unidade deve incluir: conexões de entrada e saída FIP de duas polegadas, defletor removível, sifão de vedação profunda integral, parafusos de fixação da tampa e tampa com gaxeta de HDPE.

Especificação
  • MI-GO-1-PL HDPE Economy Grease Interceptor

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicami-go-1-pl-hdpe-economy-grease-interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de produtosGrease Interceptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow-ground grease traps and converters
  • Código CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniclassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures