Publicar produtos
MI-HUB-ARC-CL Repair No Hub Coupling
MIFAB

MI-HUB-ARC-CL Repair No Hub Coupling

Traduzido por Google,

Os acoplamentos blindados de reparo MIFAB® Série MI-HUB-ARC-CL são fabricados com gaxetas feitas de composto de neoprene que atende aos requisitos da ASTM C-564 alojados dentro de uma blindagem de aço inoxidável Tipo 300. Duas braçadeiras de aço inoxidável Tipo 300 apertadas com parafusos sextavados de aço inoxidável Tipo 300 de 5/16” cercam a blindagem para fornecer a força de vedação. A série MI-HUB-ARC-CL de acoplamentos de reparo blindados são testados e certificados de acordo com a norma ASTM 1460-2010 e a norma CSA B602-2016 e listados com IAPMO Todos os modelos são listados para o Código Nacional de Encanamento do Canadá e normas canadenses relevantes ) e ostentam a marca de conformidade cUPC. A classificação de temperatura não constante é de 140 F.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMI-HUB-ARC-CL
  • Familia de productoCouplings
  • Grupo de produtosOther Couplings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_07_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlexible couplings between below-ground drainage pipes
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniclassWaste Water Drains
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures