Publicar produtos
Bottom-Entry Bimetal Thermometer - TBR
Watts

Bottom-Entry Bimetal Thermometer - TBR

4.4 de 5 estrelas4.4(11 avaliações)
Traduzido por Google,
Os termômetros bimetálicos de entrada inferior da série TBR são usados em aplicações HVAC comerciais, residenciais e institucionais. Ele apresenta uma caixa de aço cromado, janela de polímero Kostil, haste de latão, movimento amplificador de latão, poço termométrico de encaixe de latão NPT de 1/2 pol. e elemento sensor de mola espiral bimetálica. Disponível em várias escalas de classificação de temperatura.
Especificação
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • ½ in. NPT brass snap-in thermowell and bimetal spiral spring sensing element for convenience and accuracy
    • Designed for commercial, residential and institutional HVAC applications
    • Model features chrome steel case and ring, Kostil polymer window and brass stem and amplifying movement
    • Available in various temperature rating scales
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBimetal-Thermometer-TBR
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosGauges > Thermometers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Código ETIMEC011165
  • Nome ETIMBimetal thermometer
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_34_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoTemperature gauges
  • Código CSI MasterFormat 201440 74 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Bimetallic Thermometers
  • Número OmniClass23-27 11 11
  • Título OmniclassTemperature Measuring Instrument And Controls
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING