Publicar produtos
MI-OS Oil/Sediment Interceptor
MIFAB

MI-OS Oil/Sediment Interceptor

Traduzido por Google,
MIFAB® Série MI-OS em pó sanitário revestido com epóxi interno e externo fabricado em aço de calibre 10 / interceptor de sedimentos. Interceptor completo com grade(s) de ferro dúctil “Special Duty” com classificação ANSI com capacidade de carga superior a 10.000 lbs., balde de sedimentos removível e panela de lama, sifão de vedação profunda com rolha de gás de esgoto integral, sistema de ventilação interno, bujão de limpeza e saída lateral.
Especificação
  • SKUs: MI-OS-1, MI-OS-2, MI-OS-3, MI-OS-4, MI-OS-5
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicami-os-1-oil_sediment-interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de produtosOil Interceptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Código ETIMEC010271
  • Nome ETIMOil/petrol/grease trap
  • Código CSI MasterFormat 201446 46 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Sediment Removal Equipment
  • Número OmniClass23-39 37 15
  • Título OmniclassSediment Removal Equipment
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

América do Norte
United States