Publicar produtos
MI-ROC-LO Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor with Three Way
MIFAB

MI-ROC-LO Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor with Three Way

Traduzido por Google,

MIFAB® MI-ROC-LO Low Rough-In Series em pó sanitário resistente a ácido epóxi revestido por dentro e por fora Interceptor de graxa hidromecânico de aço de calibre 10 fabricado. A unidade deve incluir: entrada e saída FIP, conexões de drenagem de ferro fundido para formar uma armadilha de vedação profunda de parede dupla visível, separador e telas de filtro facilmente removíveis, recuado, antiderrapante, retangular resistente a ácido, tampa com vedação em pó revestido de epóxi para dentro ou acima do solo uso, barra transversal removível e parafuso(s) de fixação. A unidade deve ser completa com três conexões de saída FIP. Os plugues são fornecidos para as conexões de saída não necessárias.

Especificação
  • MI-ROC-LO Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor with Three Way

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicami-roc-lo-low-rough-in-hydromechanical-grease-interceptor-with-three-way
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de produtosGrease Interceptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow-ground grease traps and converters
  • Código CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniclassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures