Publicar produtos
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
    MIFAB

    CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor

    4.1 de 5 estrelas4.1(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Supressor de golpe de aríete operado por pistão da série MIFAB® CL (especificar tamanho) com corpo de cobre “K” sem costura, pistão RYTON PPS com anéis de vedação duplos (Parco # 5778-80) e conexão MPT de latão CDA 360. Certificado para os padrões ASSE 1010-1996 e ANSI A112.26.1M.
    Especificação
    • SKUs: CLS-A-NPB, CLS-B-NPB, CLS-C-NPB, CLS-D-NPB, CLS-E-NPB, CLS-F-NPB, CL-AA-NPB, CL-A-NPB, CL-B-NPB, CL-C-NPB, CL-D-NPB, CL-E-NPB, CL-F-NPB • Temperature range: Maximum working temperature is 250º F. • Operating pressure: Up to 350 P.S.I.G. • Surge pressure: Up to 1,500 P.S.I.G.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamwh-piston-water-hammer-arrestor
    • Familia de productoWater Hammer Arrestors
    • Grupo de produtosPiston Type
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniclassPipe Fittings
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States