Publicar produtos
P3060 6″ Round, Adjustable Type 316 Stainless Steel Fabricated Floor Drain
MIFAB

P3060 6″ Round, Adjustable Type 316 Stainless Steel Fabricated Floor Drain

Traduzido por Google,

Dreno de piso redondo MIFAB® P3060 Series de 6” fabricado em aço inoxidável tipo 304 de calibre 16 com abas de ancoragem e grade de classe de carga “A” ranhurada compatível com ADA de aço inoxidável para serviços leves. Área livre de 14 polegadas quadradas. As saídas inferiores estão disponíveis em 2”, 3” ou 4” sem conexões de saída central (especificar o tamanho da saída) e fabricadas como parte do ralo do piso. Também disponível com um flange de ancoragem opcional (sufixo –FL) e grelhas com classificação de carga B, C, D ou E.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicap3060-6-round-adjustable-type-316-stainless-steel-fabricated-floor-drain
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-23
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização