Publicar produtos
P3080 8″ x 8″ Round, Adjustable Depth, Type 316 Stainless Steel Fabricated Floor Drain
MIFAB

P3080 8″ x 8″ Round, Adjustable Depth, Type 316 Stainless Steel Fabricated Floor Drain

Traduzido por Google,

Dreno de piso redondo MIFAB® P3080 Series de 8” fabricado em aço inoxidável tipo 304 de bitola 16 com abas de ancoragem e grade de classe de carga “A” ranhurada em conformidade com a ADA de aço inoxidável para serviço leve. Área livre de 18 polegadas quadradas. As saídas inferiores estão disponíveis em 2”, 3” ou 4” sem conexões de saída central (especificar o tamanho da saída) e fabricadas como parte do ralo do piso. Também disponível com um flange de flange de ancoragem opcional (sufixo -FL) e grades com classificação de carga B, C, D ou E.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicap3080-8-x-8-round-adjustable-depth-type-316-stainless-steel-fabricated-floor-drain
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-23
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização