Publicar produtos
R1200-PR Large Promenade Deck Drain
MIFAB

R1200-PR Large Promenade Deck Drain

Traduzido por Google,

MIFAB® Série R1200-PR Dreno de telhado de poço profundo de ferro fundido lacado com flange de ancoragem de 15” de diâmetro, anel de fixação de membrana de impermeabilização de ferro fundido grande com batente de cascalho integral, colar quadrado ajustável e grelha de trator de ferro dúctil articulada quadrada de 12” (305) com 3 /8” (9) ranhuras de drenagem de largura máxima e uma área livre de 51 polegadas quadradas.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaR1200-PR
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosRoof Drains » Other Roof Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniclassRoof Drains