Publicar produtos
 ASME Potable Water Expansion Tanks - DETA Series
 ASME Potable Water Expansion Tanks - DETA Series
 ASME Potable Water Expansion Tanks - DETA Series
 ASME Potable Water Expansion Tanks - DETA Series
    Watts

    ASME Potable Water Expansion Tanks - DETA Series

    4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Os tanques de expansão de água potável série DETA ASME são usados em aplicações comerciais e industriais de água quente potável para absorver o aumento do volume de água criado pela expansão térmica. Ele também mantém a pressão equilibrada em todo o sistema de abastecimento de água potável, mantendo a pressão do sistema abaixo da configuração da válvula de alívio T&P. Ele tem um tanque de aço carbono ajustável em campo (exterior pintado de primeira) com bexiga de borracha butílica fixa e aprovada pela FDA, conexão de entrada macho NPT de aço inoxidável e uma conexão de válvula de carga de 0,302 a 32 pol. (válvula de pneu padrão) para carregamento no local do tanque. É pré-pressurizado e pré-carregado a 40 psi (275,8 kPa). ASME, Seção VIII aprovado. Pressão máxima de projeto: 150 psi (10 bar).

    Especificação
    • Features

      • ASME Section VIII Construction
      • Fixed Butyl Bladder (FDA approved)
      • Bladder Integrity Monitor
      • Precharged to 40 psi (field adjustable)
      • Complies with NSF/ANSI Standard 61


      Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, booster pumps, rainwater harvesting, water installation

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDETA-Series-Expansion-Tank
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosWater Heater Accessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço Carbono
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Classificação IFCDepósito
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_50_96_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStainless steel tanks
    • Código CSI MasterFormat 201422 12 23.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Facility Steel, Indoor Potable-Water Storage Pressure Tanks
    • Número OmniClass23-31 29 13
    • Título OmniclassHot Water Tank Heaters
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures