Publicar produtos
R1220-PR Medium Promenade Deck Drain
MIFAB

R1220-PR Medium Promenade Deck Drain

Traduzido por Google,

R1220-PR Série MIFAB® R1220-PR Dreno de telhado de poço médio em ferro fundido lacado com flange de ancoragem de 12” de diâmetro, colar quadrado ajustável e grelha de trator de ferro dúctil articulada quadrada de 12” (305) com ranhuras de drenagem de largura máxima de 3/8” (9) e um área livre de 51 polegadas quadradas.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaR1220-PR
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosRoof Drains » Other Roof Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniclassRoof Drains
  • Código CSI UniFormat IID2040
  • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage