Publicar produtos
SUPER-1250 Grease Interceptor
MIFAB

SUPER-1250 Grease Interceptor

Traduzido por Google,
O interceptor de graxa por gravidade MIFAB® SUPER-1250 com 1.250 galões americanos de capacidade de retenção de líquidos tem garantia vitalícia limitada e é fabricado nos EUA com polietileno de alta densidade moldado rotativamente e sem costura com espessura de parede uniforme de 3/8”. O Interceptor foi projetado para instalação acima ou abaixo do solo e inclui um sistema de tampa ajustável, acesso à porta de amostra, defletor interno, sifão de vedação profunda coberto pela tampa, by-pass de alívio de ar interno, placa de orifício calibrada em aço inoxidável (controle de fluxo interno), base para suporte e instalação no nível do piso e 4″ sem conexões de entrada e saída do hub. As tampas compostas de aço fornecem vedação à prova d'água/gás e têm um mínimo de 20.000 LB. capacidade de carga – de acordo com os requisitos de carga da AASHTO H20. O material de polietileno de alta densidade é o PE 3135 da Dow 9.39 com densidade de 0,939 g/cm3. O modelo -PDI é testado e certificado pelo padrão PDI G-101, vazão de 100 GPM. Para uso interno/externo.
Especificação
  • Used in restaurants, kitchens, institutions, industrial facilities such as food processing and packaging plants and other types of food processing areas where fat, oil and grease (FOG) drains with the waste water. All SuperMax gravity interceptors can withstand a temperature of up to and including 180 degrees Fahrenheit.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasuper-1250-grease-interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de produtosGrease Interceptors
  • Data de publicação2021-03-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCTraps and strainers
  • Código UNSPSC401425
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow-ground grease traps and converters
  • Código CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Número OmniClass23-27 37 11
  • Título OmniclassGrease Traps