Publicar produtos
T2400-F 24″ Wide Frame & Grate System
MIFAB

T2400-F 24″ Wide Frame & Grate System

Traduzido por Google,

MIFAB® T2400-F Série 24” de largura, sistema de estrutura e grade disponível em incrementos de 12” de comprimento com um conjunto de estrutura de ferro angular para serviço pesado (1¾” x 1¾” x 3/16”) para todas as grades para fixação e acabamento com um Revestimento epóxi em pó resistente a ácidos. Cada seção de 12” de comprimento tem duas abas de ancoragem de 1” x 3”/dispositivos de nivelamento para fixação no concreto circundante. Completo com a grelha de ferro dúctil padrão da MIFAB. Classe de carga F.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaT2400-F
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosTrench Drains » All
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização