Publicar produtos
T275 4 3/4″ Wide, 2 3/4″ Deep Trench Drain Body & Sytem
MIFAB

T275 4 3/4″ Wide, 2 3/4″ Deep Trench Drain Body & Sytem

Traduzido por Google,

Série MIFAB® T275, 4 3/4” de largura, 2 ¾” de profundidade, 40” de comprimento (ou comprimento conforme necessário), sistema de drenagem de vala não inclinada. O corpo é fabricado em aço de calibre 14 e acabado com um revestimento epóxi em pó resistente a ácidos. Cada corpo possui abas ranhuradas em ambos os lados do corpo, com 10” de distância, para amarração e nivelamento do vergalhão. Os corpos têm extremidades flangeadas para conectar uns aos outros com uma junta de borracha de neoprene no meio. As saídas final e inferior estão disponíveis em conexões de saída sem cubo de 2” ou 3” e são fabricadas como parte do sistema de drenagem da vala. As grelhas de polipropileno de 20” de comprimento são fornecidas como padrão (Sufixo –HPP) juntamente com o hardware de travamento da grelha para cada grelha para prender ao corpo. As grelhas Classe A e E também estão disponíveis com conformidade com H-20 e/ou ADA. Tampões de extremidade e bacias de captura também estão disponíveis.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaT275
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosTrench Drains » All
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização