Publicar produtos
Essence Series® French-Style Sliding Door, 1' 6" to 12' 0" Width, 6' 0" to 8' 0" Height - archived April 27 2020 per Joan
Arquivado

Essence Series® French-Style Sliding Door, 1' 6" to 12' 0" Width, 6' 0" to 8' 0" Height - archived April 27 2020 per Joan

Elegant Essence French-style sliding doors are a favorite of architects, builders and homeowners. They combine the look of French doors with the space-saving design of sliding doors.

Possible Combinations
All Milgard windows and doors are built to your specifications. So while we're showing a few sample combinations, there are literally hundreds of products to combine and ways to combine them. A Milgard Certified Dealer can help you explore the possibilities.
Especificação
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamilgard-309
  • Familia de productoSliding Doors
  • Grupo de produtosEssence™ Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Código CSI MasterFormat 201408 14 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Clad Wood Doors
  • Número OmniClass23-17 11 15 15
  • Título OmniclassClad Wood Doors
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors