Publicar produtos
Aluminum Clad Wood Stacking Doors Glass Wall Systems

Aluminum Clad Wood Stacking Doors Glass Wall Systems

Traduzido por Google,
Normalmente, os sistemas de paredes de vidro móveis são apenas uma opção personalizada em residências de alto padrão. Mas Milgard reformulou a conversa. Agora você pode oferecer espaços de estar expandidos em 12 tamanhos padrão em configurações de 3 e 4 painéis. Além disso, os sistemas de parede de vidro Milgard Moving se integram perfeitamente a outras janelas e pátios Milgard para fornecer uma aparência completa e unificada.
Especificação
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamilgard-803
  • Familia de productoSliding Doors
  • Grupo de produtosMoving Glass Wall Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Código CSI MasterFormat 201408 13 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 13
  • Título OmniclassAluminum Doors
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors