Publicar produtos
Minimalist built-in pocket sliding window system - 2-leaf MS81

Minimalist built-in pocket sliding window system - 2-leaf MS81

Traduzido por Google,

MS81 – Minimalismo arquitetônico em sua melhor forma

O sistema de correr MS81 incorpora a essência do minimalismo arquitetônico. Com 99% de superfície envidraçada*, suporta painéis de vidro com peso superior a uma tonelada, mantendo um perfil central excepcionalmente fino de 23 mm.

Este design maximiza a área envidraçada visível, proporcionando transparência em toda a altura e uma vista panorâmica ininterrupta.

Totalmente embutido na estrutura, o MS81 oferece uma integração pura e perfeita com a arquitetura.

Pode acomodar painéis envidraçados de até 6 m × 3 m, garantindo um isolamento térmico ideal.

Entre os recursos opcionais, incluem-se travamento elétrico, motorização e opções avançadas de personalização, combinando desempenho, segurança e design minimalista.

A MS81 é ideal para projetos de alto padrão onde elegância, desempenho técnico e máxima entrada de luz natural são fundamentais.

*Para um sistema deslizante de 2 painéis com dimensões de 4000 mm (L) × 2500 mm (A).

“Um mundo que vê a arte e a engenharia como entidades separadas não está vendo o mundo como um todo.” – Edmund Happold

Especificação
    • Technical Specifications – MS81 (Minimalist Systems)

    Maximum dimensions

    Height: up to 6,000 mm

    Width: unlimited

    Maximum glazed surface per sash: 19 m² (possible format: 6,000 × 3,210 mm)

    Maximum sash weight: 1,200 kg

    Number of tracks: unlimited

    • Thermal performance (for a 2-panel sliding system)

    Thermal transmittance (Uw): 1.4 W/m²K

    Glass coefficient (Ug): 1.0 W/m²K

    • Finishes and customization

    Exclusive customization and insertion system

    Fully bespoke project with unique options

    Available in RAL lacquer, textured finishes, and anodized coatings

    • Environmental performance and resistance

    Air permeability: Class A4

    Water tightness: Class E7A

    Wind resistance: Class VB3

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMinimalist-built-in-pocket-sliding-window-system-2-leaf-MS81
  • Familia de productoMinimalist sliding window system
  • Grupo de produtosMS81
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)6000
  • Largura (mm)6000
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
  • Classificação IFCJanela
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_95_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWindow walling systems
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows