Publicar produtos
Minimalist sliding window system - 2-leaf MS55
Minimalist sliding window system - 2-leaf MS55

    Minimalist sliding window system - 2-leaf MS55

    Traduzido por Google,

    MS55 – Sistema Deslizante de Bolso Minimalista

    O sistema de correr MS55 destaca-se pela sua excepcional finura e estética minimalista.

    Sua principal vantagem reside em um trilho completamente invisível, oculto sob o piso, criando uma transição perfeita entre os espaços internos e externos para um visual ultralimpo.

    Este sistema permite a instalação de painéis de vidro de até 6 m × 3 m, garantindo ao mesmo tempo um isolamento térmico ideal.

    Entre os recursos opcionais, incluem-se travamento elétrico, motorização e opções avançadas de personalização, combinando desempenho, segurança e design minimalista.

    O MS55 é a solução ideal para integrar espaços interiores e exteriores com elegância e precisão.

    “A arquitetura é a criação cuidadosa do espaço.” – Louis Kahn

    Especificação
      • Technical Specifications – MS55 (Minimalist Systems)

      Maximum dimensions

      Height: up to 6,000 mm

      Width: unlimited

      Maximum glazed surface per sash: 19 m² (possible format: 6,000 × 3,210 mm)

      Maximum sash weight: 1,200 kg

      Number of tracks: unlimited

      • Thermal performance (for a 2-panel sliding system)

      Thermal transmittance (Uw): 1.5 W/m²K

      Glass coefficient (Ug): 1.0 W/m²K

      • Finishes and customization

      Exclusive customization and insertion system

      Fully bespoke project with unique options

      Available in RAL lacquer, textured finishes, and anodized coatings

      • Environmental performance and resistance

      Air permeability: Class A4

      Water tightness: Class E6A

      Wind resistance: Class VB3

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMinimalist-sliding-window-system-2-leaf-MS55
    • Familia de productoMinimalist sliding window system
    • Grupo de produtosMS55
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)6000
    • Largura (mm)6000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1000
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_95_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWindow walling systems
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows