Publicar produtos
Minimalist sliding window system - 4-leaf MS55 - face to face

Minimalist sliding window system - 4-leaf MS55 - face to face

Traduzido por Google,

MS55 – Sistema Deslizante de Bolso Minimalista

O sistema de correr MS55 destaca-se pela sua excepcional finura e estética minimalista.

Sua principal vantagem reside em um trilho completamente invisível, oculto sob o piso, criando uma transição perfeita entre os espaços internos e externos para um visual ultralimpo.

Este sistema permite a instalação de painéis de vidro de até 6 m × 3 m, garantindo ao mesmo tempo um isolamento térmico ideal.

Entre os recursos opcionais, incluem-se travamento elétrico, motorização e opções avançadas de personalização, combinando desempenho, segurança e design minimalista.

O MS55 é a solução ideal para integrar espaços interiores e exteriores com elegância e precisão.

“A arquitetura é a criação cuidadosa do espaço.” – Louis Kahn

Especificação
    • Technical Specifications – MS55 (Minimalist Systems)

    Maximum dimensions

    Height: up to 6,000 mm

    Width: unlimited

    Maximum glazed surface per sash: 19 m² (possible format: 6,000 × 3,210 mm)

    Maximum sash weight: 1,200 kg

    Number of tracks: unlimited

    • Thermal performance (for a 2-panel sliding system)

    Thermal transmittance (Uw): 1.5 W/m²K

    Glass coefficient (Ug): 1.0 W/m²K

    • Finishes and customization

    Exclusive customization and insertion system

    Fully bespoke project with unique options

    Available in RAL lacquer, textured finishes, and anodized coatings

    • Environmental performance and resistance

    Air permeability: Class A4

    Water tightness: Class E6A

    Wind resistance: Class VB3

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMinimalist-sliding-window-system-4-leaf-MS55
  • Familia de productoMinimalist sliding window system
  • Grupo de produtosMS55
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)6000
  • Largura (mm)6000
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1000
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
  • Classificação IFCJanela
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_95_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWindow walling systems
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows