Publicar produtos
Minimalist sliding window system - 4-leaf MS81 - face to face
Minimalist sliding window system - 4-leaf MS81 - face to face

    Minimalist sliding window system - 4-leaf MS81 - face to face

    Traduzido por Google,

    MS81 – Minimalismo arquitetônico em sua melhor forma

    O sistema de correr MS81 incorpora a essência do minimalismo arquitetônico. Com 99% de superfície envidraçada*, suporta painéis de vidro com peso superior a uma tonelada, mantendo um perfil central excepcionalmente fino de 23 mm.

    Este design maximiza a área envidraçada visível, proporcionando transparência em toda a altura e uma vista panorâmica ininterrupta.

    Totalmente embutido na estrutura, o MS81 oferece uma integração pura e perfeita com a arquitetura.

    Pode acomodar painéis envidraçados de até 6 m × 3 m, garantindo um isolamento térmico ideal.

    Entre os recursos opcionais, incluem-se travamento elétrico, motorização e opções avançadas de personalização, combinando desempenho, segurança e design minimalista.

    A MS81 é ideal para projetos de alto padrão onde elegância, desempenho técnico e máxima entrada de luz natural são fundamentais.

    *Para um sistema deslizante de 2 painéis com dimensões de 4000 mm (L) × 2500 mm (A).

    “Um mundo que vê a arte e a engenharia como entidades separadas não está vendo o mundo como um todo.” – Edmund Happold

    Especificação
      • Technical Specifications – MS81 (Minimalist Systems)

      Maximum dimensions

      Height: up to 6,000 mm

      Width: unlimited

      Maximum glazed surface per sash: 19 m² (possible format: 6,000 × 3,210 mm)

      Maximum sash weight: 1,200 kg

      Number of tracks: unlimited

      • Thermal performance (for a 2-panel sliding system)

      Thermal transmittance (Uw): 1.4 W/m²K

      Glass coefficient (Ug): 1.0 W/m²K

      • Finishes and customization

      Exclusive customization and insertion system

      Fully bespoke project with unique options

      Available in RAL lacquer, textured finishes, and anodized coatings

      • Environmental performance and resistance

      Air permeability: Class A4

      Water tightness: Class E7A

      Wind resistance: Class VB3

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMinimalist-sliding-window-system-4-leaf-MS81
    • Familia de productoMinimalist sliding window system
    • Grupo de produtosMS81
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)6000
    • Largura (mm)6000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_95_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWindow walling systems
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows