Publicar produtos
GLOCAL - Cementing a New Style / The new smooth concrete collection in porcleain stoneware
GLOCAL - Cementing a New Style / The new smooth concrete collection in porcleain stoneware
GLOCAL - Cementing a New Style / The new smooth concrete collection in porcleain stoneware
GLOCAL - Cementing a New Style / The new smooth concrete collection in porcleain stoneware
GLOCAL - Cementing a New Style / The new smooth concrete collection in porcleain stoneware
GLOCAL - Cementing a New Style / The new smooth concrete collection in porcleain stoneware
GLOCAL - Cementing a New Style / The new smooth concrete collection in porcleain stoneware
GLOCAL - Cementing a New Style / The new smooth concrete collection in porcleain stoneware
GLOCAL - Cementing a New Style / The new smooth concrete collection in porcleain stoneware
    Mirage

    GLOCAL - Cementing a New Style / The new smooth concrete collection in porcleain stoneware

    Traduzido por Google,
    A força do betão reside no facto de ser um material de decoração neutro e de uma versatilidade excecional, e na sua capacidade de incorporar toda a identidade material do produto cerâmico, transformando-o num recipiente capaz de extrair o que há de melhor em todos os tipos de acabamentos e elementos de decoração. Mirage explorou ao máximo esta característica do cimento salpicado, criando uma coleção leve e delicada com texturas de corte limpo, mas profundas, reminiscentes do material em sua forma mais tipicamente original, aprimoradas por uma seleção cuidadosa de detalhes sutis. 12 tons neutros, que vão do branco ao antracite, assim como uma série de nuances frias e quentes de cinza que combinam de forma atraente entre si e com os materiais de outras coleções Mirage para destacar a variedade de soluções de decoração e design disponíveis.

    Entre em contato com a Mirage

    Especificação
    • https://www.mirage.it/media/filer_public/5c/14/5c14061e-ab42-4bd2-80dc-9ad96950b2b6/mirage_catalogo_glocal_072019.pdf
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGLOCAL
    • Familia de productoTILES
    • Grupo de produtosCONCRETE EFFECT
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles

    Disponibilidade da região

    Europa