Publicar produtos
LD Mechanical Support
LD Mechanical Support

    LD Mechanical Support

    Traduzido por Google,

    Os suportes mecânicos MIRO são uma solução rápida e fácil para elevar unidades mecânicas de telhado de todos os tamanhos. Eles estão disponíveis em 2 variedades – LD, construído para equipamentos de telhado menores e mais leves, e HD, que são feitos sob medida para unidades mecânicas maiores e mais pesadas de qualquer tamanho. Todos os modelos são facilmente ajustáveis no local.

    Especificação
    • MIRO LD Mechanical Supports are a quick and easy solution to elevating small and light rooftop mechanical units. They are designed to support a unit 8″ off the roof, with a weight capacity of up to 200 lbs. They are available in several different dimensions to accommodate varying size units. May ship partially disassembled.

      Standard sizes for the LD Mechanical Supports are:

      24″ x 24″

      30″ x 30″

      20″ x 36″

      36″ x 36″

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicald-mechanical-support
    • Familia de productoMechanical Unit and Disconnect Supports
    • Grupo de produtosLD Mechanical Unit Support
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Suportes mecânicos

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States