Publicar produtos
PHP-D Duct Support

PHP-D Duct Support

4.9 de 5 estrelas4.9(10 avaliações)
Traduzido por Google,
O modelo PHP-D é projetado para suportar qualquer tamanho de duto quadrado ou redondo em qualquer altura especificada acima da superfície do telhado. O suporte tem uma única barra transversal abaixo do duto em um projeto de poste de gol.

Os suportes de dutos PHP são criados em aço galvanizado a quente e apoiados em bases de polipropileno de alta densidade com proteção UV, que proporcionam um nível superior de personalização e sustentabilidade mesmo nas condições ambientais mais intensas. Os sistemas de suporte de dutos podem ser instalados em qualquer tipo de telhado, desde plano até inclinado até 2 em 12 de inclinação, sem penetrar na superfície do telhado. Cada sistema de suporte de duto é projetado e projetado para atender às suas especificações e pode acomodar dutos em qualquer altura ou largura. Todos os suportes de dutos PHP possuem nossa garantia de 5 anos e, se surgir um problema, forneceremos uma substituição.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaphp-systems-design-php-d
  • Familia de productoHangers and Supports, Mechanical Fasteners for Air Ductwork
  • Grupo de produtosDuct Supports
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-04-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Suportes mecânicos