Publicar produtos
Mini Split Rail Support

Mini Split Rail Support

4.0 de 5 estrelas4.0(7 avaliações)
Traduzido por Google,

Nosso suporte Uniflex Mini Split Rail é uma opção econômica para suportar condensadores mini-splits e bombas de calor no telhado ou em qualquer superfície. Ele suporta uma variedade de tamanhos, é fácil de instalar e é totalmente ajustável.

Especificação
  • KEY INFORMATION

    • Designed to support Mini-Split condenser units.
    • Designed for height, width, and span adjustability for a wide range of Mini-Split Units.
    • Frame material is 14 gauge Hilti Channel (7/8×1-5/8) with a zinc-magnesium finish for outdoor use.
    • Base material is polycarbonate with carbon black for UV resistance.
    • Hardware and brackets are either hot-dip galvanized or electro-galvanized
    • Support is designed for gravity loading. Additional wind and/or seismic tie downs and engineering provided upon request.
    • Optimized load of 3.0 PSI to roof is approximately 300LBS. Ultimate load capacity is not tested.

    BASE MATERIALPolycarbonate
    SIZEAdjustable from 18” wide and 29-1/2” long and smaller
    MAX HEIGHT OFF ROOF6” min to 12” max
    MAX LOAD WEIGHTOptimized load of 3.0 PSI to roof is approximately 300LBS. Ultimate load capacity is not tested.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamini-split-rail-support
  • Familia de productoMechanical Unit and Disconnect Supports
  • Grupo de produtosLD Mechanical Unit Support
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolicarbonato
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Suportes mecânicos

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States