Publicar produtos
PAD-V Adiabatic Dry Cooler
PAD-V Adiabatic Dry Cooler
PAD-V Adiabatic Dry Cooler
PAD-V Adiabatic Dry Cooler
PAD-V Adiabatic Dry Cooler
PAD-V Adiabatic Dry Cooler
PAD-V Adiabatic Dry Cooler
PAD-V Adiabatic Dry Cooler
PAD-V Adiabatic Dry Cooler
PAD-V Adiabatic Dry Cooler

    PAD-V Adiabatic Dry Cooler

    3.6 de 5 estrelas3.6(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Ideal para economia de água e energia mantendo uma alta eficiência. Todas as operações são geridas por PLC com possibilidade de gestão remota em modo “Indústria 4.0”. Adequado para campos de aplicação industriais e HVAC.

    Consumo reduzido. A comutação automatizada de operação evaporativa para operação a seco otimiza o desempenho e o consumo.

    Operações automáticas. Regulagem inteligente de ventiladores e ciclos de amortecimento.

    Design compacto e integrável. Simples e facilmente integrado em sistemas existentes.

    Eficiência e consumo ideal. As soluções MITA são selecionadas através de software avançado para se adequarem às características da planta.

    Retorno rápido. Pré-seleção realizada em conjunto com o cliente, com base na necessidade do projeto.

    Indústria 4.0. Possibilidade de controle, monitoramento e coleta de dados no sistema de gestão da empresa.


    Solução patenteada, certificada conforme VDI 2047-2, para aumentar a eficiência do sistema de ar.

    Especificação
    • Models completely preassembled and equipped with an electrical panel (PLC that allows continuous optimization).

      Humidifier pack with high water retention capacity in flocked PVC (very short wetting cycles).

      Adiabatic circuit, protected inside, designed to recover water without requiring treatment.

      Double V coils (PAD-V series). EC fans for low electrical consumption and noise.

      Support carpentry made of press-folded galvanized sheet metal and subsequently protected by an epoxy paint cycle.

      Each machine can be equipped with accesses for inspections and maintenance of internal parts.

      No risk of Legionella and aerosol.

      Capacity from 75 to 1,100 kW.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPAD-V
    • Familia de productoAdiabatic Dry Coolers
    • Grupo de produtosAdiabatic Dry Coolers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Permutador de calor
    • Código ETIMEG015230
    • Nome ETIMCooling systems
    • Nome UNSPSCHeat exchangers
    • Código UNSPSC40101802
    • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_17_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater cooling systems
    • Código CSI MasterFormat 201442 20 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Process Cooling Equipment
    • Número OmniClass23-33 45 11
    • Título OmniclassHVAC Dry Coolers
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Norte