Publicar produtos
quiet riot landscape
Mitab

quiet riot landscape

Traduzido por Google,
Quiet Riot é um divisor de sala funcional e autônomo com qualidades de absorção de som e caráter forte inspirado em barricadas clássicas de tumulto. Um design e função apelativos e brutalmente simples cumprem o seu propósito de dividir um espaço. Qualidades como absorção de som, quadro de avisos e uma ampla variedade de opções têxteis aprimoram os aspectos funcionais do Quiet Riot. Os quatro painéis individuais podem ser estofados em 8 tecidos diferentes multiplicando as possibilidades de expressões. O Quiet Riot também vem com complementos como porta-revistas, quadro branco de metal em diferentes tamanhos e cabide.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaquiet_riot_landscape
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosRoom Divider
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-01-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1500
  • Largura (mm)1760
  • Profundidade (mm)380
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioEstofo
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56