Publicar produtos
910 Sliding Glass Door

910 Sliding Glass Door

4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
Traduzido por Google,

910 SGD

Uma das portas de vidro deslizantes mais vendidas da MI, a 910 é uma escolha perfeita para qualquer casa ou escritório. Uma porta de vinil que vem em configurações de dois e três painéis, o 910 possui um sistema de rolamento de esferas em tandem que garante fácil operação.

Disponível em várias opções de cores, o 910 é um produto esteticamente agradável que se sincroniza sem esforço com qualquer estilo de design. Ele oferece grades planas e esculpidas entre o vidro, e os clientes podem escolher molde de tijolo ou revestimento plano como acabamento.

Essa atenção aos detalhes estéticos também pode ser vista nas ferragens da porta, pois o MI fornece uma correspondência de cores na maçaneta da porta. Há também um bloqueio de chave opcional para proprietários que desejam usar o 910 como entrada principal.

E apesar de seu tamanho – ele atinge o máximo de 2,4 metros por 2,4 metros – o 910 é energeticamente eficiente. Seu sistema espaçador de borda quente e estrutura multi-câmaras melhoram o desempenho de energia e possui vidro Low-E e HP Low-E como opção; gás argônio entre os painéis também está disponível.

Especificação
  • Features:

    • Warm-edge spacer system maximizes energy efficiency and improves seal performance of insulated glass units
    • Welded, multi-chambered vinyl frame for superior strength and energy efficiency
    • Insulated tempered glass for improved performance
    • Interlock at fixed meeting rail helps reduce air infiltration
    • Tandem ball bearing roller system and aluminum tracks create effortless operation

    Product Details:

    • 4-3/4” frame depth
    • 3/4” insulated glass
    • J-Channel and brickmould options available
    • 2-panel and 3-panel options
    • Available in 1/4” size increments

    Keywords: sliding glass door, sliding door, sliding glass door office, multifamily sliding glass door, apartment sliding glass door, interior sliding glass door, exterior sliding glass door, single sliding glass door

Especificações técnicas
  • Ref.ª única910-SGD
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-05-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta