Publicar produtos
9770 Casement Window
9770 Casement Window

    9770 Casement Window

    Traduzido por Google,

    9770 janela de batente

    Uma janela de batente de vinil, o 9770 oferece uma estética elegante com recursos de alto desempenho. O 9770 tem certificação ENERGY STAR® em todo o país, possui vidro isolante com vidro duplo e tem opção de gás argônio entre os vidros.

    Uma janela robusta que possui uma estrutura soldada e com várias câmaras para maior resistência, a 9770 também está disponível com o vidro StormArmor TM da MI, ideal para regiões que enfrentam ventos com força de furacão. Além disso, o 9770 possui hardware de travamento multiponto para uma vedação mais firme e uma opção de vidro temperado para proteção adicional.

    Esteticamente, o 9770 oferece uma infinidade de atributos que complementam qualquer estilo arquitetônico ou design de interiores. Está disponível em várias comodidades de grade e vidro decorativo e apresenta um acessório opcional de molde de tijolo.

    Depois, há as opções de cores. Se você deseja pintar ou laminar, o 9770 tem tudo para você. Do creme ao preto fosco, do cacau ao prata (e muito mais), você encontrará uma cor que chama sua atenção.

    Especificação
    • Features:

      • Warm-edge spacer system maximizes energy efficiency and improves seal performance of insulated glass units
      • Welded, multi-chambered frame and sash for superior strength and energy-efficiency
      • Triple weatherstripping for enhanced thermal performance
      • Multi-point locking hardware creates a tighter, safer seal
      • 90° hinge capability provides maximum ventilation and airflow

      Product Detail:

      • 3-1/4” frame depth
      • 3/4" insulating glass
      • 4-9/16” and 6-9/16” wood extension jambs available
      • Mounting fin
      • StormArmor package includes impact-resistant glass with low-E and argon
      • Optional brickmould accessory for a decorative look around the window exterior

      Keywords: apartment window, bathroom window, kitchen window, casement window, casement windows, vinyl window, vinyl casement window, single casement window, energy efficient window

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única9770-CS
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-05-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela