Publicar produtos
Core DL
MMA

Core DL

Traduzido por Google,
O núcleo é usado como uma distribuição central de calor para radiadores. Centralizando a distribuição, balanceamento, ajuste e controle em um só lugar para simplificar a implantação, manutenção e manipulação não autorizada. Cada planta de aquecimento pode ser ajustada pelo cliente para aquela quantidade específica de emissores de calor que podem ser instalados na instalação. Core DL é a central de aquecimento para controle total do fluxo, independente da pressão disponível. Isso é garantido pela válvula independente de pressão dinâmica TOV. Os radiadores são regulados com uma manipulação central sobre o distribuidor com TOV e atuador elétrico. Esta é uma opção quando a regulação individual da sala não é necessária ou a manipulação não autorizada da instalação de aquecimento deve ser evitada. O Core DL também pode ser entregue em uma caixa protegida contra água. O tamanho da caixa irá variar dependendo do número de emissores de calor.
Especificação
  • • Centralised distribution and controlling of the heating plant • Balanced and adjusted by the factory • Assemblied and ready to install Pressure class PN 6 Maximum temperature 90°C Material Brass Packing - EPDM Connections Minimum temperature 5°C Secondary: W24x19 mm external thread Primary: G 3/4” external thread
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacore_dl
  • Familia de productoCore
  • Grupo de produtosDL
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating systems