Publicar produtos
Core GL
MMA

Core GL

Traduzido por Google,
O núcleo é usado como uma distribuição central de calor para radiadores. Centralizando a distribuição, balanceamento, ajuste e controle em um só lugar para simplificar a implantação, manutenção e manipulação não autorizada. Cada planta de aquecimento pode ser ajustada pelo cliente para aquela quantidade específica de emissores de calor que podem ser instalados na instalação. Core GL é a central de aquecimento totalmente equipada com controlo total da pressão diferencial sobre o sistema de radiadores e com regulação electrónica da sala. Isto é assegurado por uma válvula diferencial dinâmica PV com tubos capilares. GL também inclui um anel de medição para a possibilidade de garantir o fluxo correto sobre a central de aquecimento. Cada circuito no Core GL é fornecido com a válvula de radiador Evoflow para pré-ajustar o fluxo de água correto para cada radiador. (Isso pode ser configurado na fábrica se o material de referência correto for fornecido ao MMA) O Evoflow é facilmente controlado com atuadores MMA 24V, através da regulação da sala que está incluída no modelo com e sem fio. Isso torna o Core GL a solução perfeita para quando você quer tudo reunido no mesmo local para manutenção, ajustes e evitar manipulação não autorizada da central de aquecimento. O Core GL também pode ser entregue em uma caixa protegida contra água. O tamanho da caixa irá variar dependendo do número de emissores de calor.
Especificação
  • • Centralised distribution and controlling of the heating plant • Balanced and adjusted by the factory • Assemblied and ready to install Pressure class PN 6 Maximum temperature 90°C Material Brass Packing - EPDM Connections Minimum temperature 5°C Secondary: W24x19 mm external thread Primary: G 3/4” external thread
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacore_gl
  • Familia de productoCore
  • Grupo de produtosGL
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating systems