Publicar produtos
CEPHEUS Plantekasse kvadrat
CEPHEUS Plantekasse kvadrat
CEPHEUS Plantekasse kvadrat
CEPHEUS Plantekasse kvadrat

    CEPHEUS Plantekasse kvadrat

    Traduzido por Google,
    CEFEU
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2210-S-L
    • Familia de productoCEPHEUS
    • Grupo de produtosPlanters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)60
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa