Publicar produtos
Ballota System Dubbel Pergola
Ballota System Dubbel Pergola
Ballota System Dubbel Pergola
Ballota System Dubbel Pergola

    Ballota System Dubbel Pergola

    TEMPOS
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5004M-S
    • Familia de productoTEMPOS
    • Grupo de produtosShelters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2500
    • Largura (mm)5200
    • Profundidade (mm)2700
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Peso líquido (Kg)500
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa