Publicar produtos
Stealth Conference Chair with headrest
Bombastik

Stealth Conference Chair with headrest

Traduzido por Google,
Stealth é uma série de cadeiras de realce real com conforto perfeito. Nós os fabricamos com duas bases diferentes: giratória de 4 estrelas e base giratória e uma em fio de 12 mm. Escolha entre tecido ou assento de couro. A base vem como padrão em revestimento em pó preto ou branco. Você também pode personalizar sua cadeira Stealth. - Fazemos a base em quase todas as cores RAL que desejar. - Cor combina com as rodas. - Misture diferentes tipos de tecido ou couro na mesma cadeira. - Faça os pontos maiores e em cores opcionais. Atitude por: Taglio Montana.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única141002
  • Familia de productoChairs / bar stools
  • Grupo de produtosStealth
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-04-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)960
  • Largura (mm)590
  • Profundidade (mm)545
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioCouro
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56