Publicar produtos
Confidence collection, double vertical cover plate for switches and sockets
Confidence collection, double vertical cover plate for switches and sockets
Confidence collection, double vertical cover plate for switches and sockets
Confidence collection, double vertical cover plate for switches and sockets
    Modelec

    Confidence collection, double vertical cover plate for switches and sockets

    Traduzido por Google,
    Os interruptores verticais duplos e as placas de cobertura de tomadas Confidence são em latão, fabricados na França. Oferecem uma ampla gama de funções: botões de pressão e alavancas em 4 acabamentos, com ou sem LEDs, tomada, tomadas Schuko, carregadores USB, RJ45, HDMI, dimmers, persianas e muito mais. A coleção Confidence é um grande clássico do mundo da decoração. Suas formas limpas e o detalhamento de seus acabamentos impecáveis a tornam indispensável para seus projetos residenciais, hoteleiros ou terciários. A coleção Confidence merece seu nome. O toque certo, seja qual for a sua escolha estética. Disponível em 12 acabamentos.
    Especificação
    • Double horizontal front plates dimensions: 151x80x5mm.

      12 brass finishes.

      4 toggles finishes available.

      Plates are available with or without screws.

      Possibility of integrating until 3 toggles on a single plate: two ways or push button switch / roller shutter switch / LED switch, etc.

      and many other functions: 2P+T sockets / international sockets / USB charger sockets / rotary dimmers, etc.

      Made in France.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaconfidence-collection-double-vertical
    • Familia de productoConfidence collection
    • Grupo de produtosDouble vertical cover plate
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)151
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)5
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
    • Classificação IFCDispositivo de comutação
    • Código ETIMEC000007
    • Nome ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72_97_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPlate switches

    Disponibilidade da região

    Europa