Publicar produtos
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels

    Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels

    Traduzido por Google,
    Paredes operáveis: Modelo 3020 O Modelo 3020 combina revestimentos de aço duráveis com uma estrutura de aço soldado para oferecer durabilidade superior e controle de som máximo. Peles de painel de substrato acústico opcionais também estão disponíveis. Os sistemas de paredes multidirecionais consistem em painéis individuais operados manualmente que são suspensos em um trilho de alumínio estrutural que utiliza interseções de 90° “X”, “L” e “T”, permitindo versatilidade direcional ilimitada.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3020_4in_Multi_Directional
    • Familia de productoOperable Partitions
    • Grupo de produtosOperable Walls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-05-26
    • Número de edição4
    • Altura (polegadas)288
    • Largura (polegadas)48
    • Profundidade (polegadas)4
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes Dobráveis & Móveis
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 DescriçãoPanel partition systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 22 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Folding Panel Partitions
    • Código CSI UniFormat IIC1010
    • Título CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Norte América do Sul