Publicar produtos
Vertical Power Vented Unit Heater
Modine

Vertical Power Vented Unit Heater

Traduzido por Google,

Os aquecedores de unidade com ventilação PDP/BDP da Modine são baratos de instalar, fáceis de usar e oferecem excelente economia em serviço. Nossos aquecedores a gás estão disponíveis em unidades classificadas de 150.000 a 400.000 BTU/h. Essas unidades fornecem circulação de ar para reduzir pontos mortos na estufa, reduzindo áreas de alta umidade que promovem o crescimento de mofo.

Uma unidade ventilada oferece muitas vantagens adicionais, incluindo:

  • A versatilidade permite que o ar sopre do topo da estufa ou através de dutos
  • Os aquecedores são acionados indiretamente, permitindo que todos os produtos de combustão sejam ventilados para o exterior da estufa e protegendo as plantas sensíveis das toxinas encontradas nos produtos da combustão
  • Os aquecedores da unidade a gás Modine mantêm uma eficiência mínima de 80%, maximizando a eficiência sazonal por meio do uso de uma caixa coletora e do exaustor de energia
  • Protetor de ventilador à prova de dedos opcional para operação em baixas alturas de montagem
  • Um sistema de ignição piloto intermitente 100% desligado com repetição contínua, sem custo extra. O sistema de ignição permite que as unidades sejam convertidas em campo para propano, se desejado
  • Um pressostato de segurança para garantir condições de ventilação seguras
  • Projetado para utilizar o tubo de ventilação de menor diâmetro possível
  • Um mecanismo de suspensão nivelado para ajustes de campo fáceis após a adição de acessórios que podem alterar o centro de gravidade da unidade
  • O BDP foi projetado para operar contra 0,5 polegadas de pressão estática externa
  • FEITO NOS ESTADOS UNIDOS
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamodine-pdp
  • Familia de productoUnit Heaters
  • Grupo de produtosGreenhouse
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-07-28
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores