Ref. Exclusiva: | classicfront |
---|---|
Marca: | Moelven Modus |
Familia do produto: | System walls |
Grupo do produto: | Glazed walls |
Altura (mm): | 3000 |
Profundidade (mm): | 98 |
Data de publicação: | 2016-10-12 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
URL do produto: | http://www.moelven.com/no/Produkter-og-tjenester/Systeminnredning/Classic-... |
---|---|
Instruções de instalação: | http://www.moelven.com/Produkter-og-tjenester/Systeminnredning/Tjenester/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | http://www.moelven.com/no/Produkter-og-tjenester/Systeminnredning/Godkjenn... |
Descrição técnica: | |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/moelven-modus/product/classicfront
Material principal: | Glass |
---|---|
Material secundario: | Wood |
Projetado em: | Norway |
Fabricado em: | Norway |
Categoria BIMobject: | Paredes - Divisórias |
---|---|
Classificação IFC: | Wall |
Nome UNSPSC: | Wall finishing materials |
Código UNSPSC: | 301615 |
Uniclass 2.0 Código: | EE-25 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Wall And Barrier Elements |
Uniclass 2015 Código: | EF_25 |
Uniclass 2015 Descrição: | Wall and barrier elements |
NBS Reference Código: | 25 |
NBS Reference Descrição: | Wall And Barrier Elements |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 22 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Partitions |
OmniClass Número: | 23-15 11 11 |
OmniClass Título: | Fixed Partitions |
CSI UniFormat II Code: | C3010 |
CSI UniFormat II Title: | Wall Finishes |
BIMobject®