GUARDA ÁGUA
Waterguard é uma extrusão patenteada desenvolvida para manter o drywall no chão, evitando que ele absorva a umidade através da laje e eliminando os danos causados pela umidade ascendente e umidade introduzida rotineiramente na manutenção do edifício, como esfregar, encerar e lavar os pisos. Waterguard é uma maneira leve e de baixo custo de garantir que o drywall de gesso permaneça seco e livre de mofo.
FUNDO
O método mais comum para a construção de paredes nos Estados Unidos durante os séculos 20 e 21 é a construção de quadros de madeira ou metal com aplicações de placas de gesso em cada lado. Esta montagem é de longe o método mais barato, mais flexível e mais amplamente utilizado para quase qualquer tipo de construção, seja residencial, institucional, comercial ou educacional.
O PROBLEMA
O problema é que os painéis de parede de gesso são fabricados com uma face de papel em cada lado que é altamente absorvente e, quando instalado contra a superfície do piso, pode absorver a umidade através da laje e para dentro da parede, criando condições ideais para o crescimento de mofo. Além disso, toda vez que a água é introduzida na superfície do piso, seja durante a construção ou mais tarde, enquanto esfrega e decapa o piso ou lava o carpete, o problema só é agravado. A US Gypsum Association e os fabricantes do painel de parede aconselham que o painel de parede seja instalado com pelo menos 3/8” de espaço entre ele e o piso por esses motivos.
Até agora, proprietários de edifícios, arquitetos e empreiteiros trabalharam para gerenciar esse risco instalando a placa de gesso com a borda inferior elevada aproximadamente ½” acima do piso. Isso é mais difícil do que parece. O Wallboard pesa aproximadamente 1-1/2 a 2 libras por pé quadrado, então uma folha pode pesar até 50-65 libras. Enquanto alguns empreiteiros podem tentar instalar a placa contra o chão e depois retornar para cortar ou direcionar a folga de ½”, a maioria prefere usar pedaços da placa de parede como calços até que a placa seja parafusada no lugar. No entanto, devido ao peso da placa, esses calços não são facilmente removidos e podem resultar em danos à placa instalada. O controle de qualidade é muitas vezes problemático.
Além disso, se o painel de parede for instalado como preferencial, a folga de 1/2” normalmente pega detritos de construção e sujeira quando o piso é varrido, deixando outros materiais indesejados (para absorver umidade e potencialmente servir como fonte de alimento para mofo) exigindo que os empreiteiros venham de volta e aspire ou raspe e aspire a lacuna antes de prosseguir com a instalação do piso de acabamento.
Mesmo quando a placa de parede está instalada corretamente e o local é completamente limpo antes da instalação dos materiais de piso, a base de borracha (que é comumente usada em quase todas as construções residenciais) não tem mais suporte atrás dela na parte inferior e é rapidamente virada para baixo. pelo tráfego de pedestres ou equipamentos de limpeza criando uma condição inestética.
NOSSA SOLUÇÃO
Waterguard é uma extrusão de PVC feita em comprimentos de quatro pés que é facilmente deslizada na placa de parede de gesso antes de ser instalada. Não são necessários parafusos, cola ou calafetagem adicionais. O empreiteiro simplesmente desliza uma tira de Waterguard na borda inferior do drywall de gesso, levanta-o na extremidade e parafusa o wallboard aos pinos como faria normalmente.
Waterguard suporta o peso do wallboard e o mantém exatamente ½” acima do nível do piso para uma aplicação limpa e consistente.
Waterguard vem em comprimentos de quatro pés e é facilmente cortado usando uma serra ou a mesma faca usada para cortar e moldar o painel de parede, para que nenhuma outra ferramenta seja necessária.
Após a instalação do piso, o Waterguard mantém a espessura da parede fornecendo suporte para a base de acabamento evitando que ela seja dobrada.
Waterguard é uma maneira leve e de baixo custo de garantir que o drywall de gesso permaneça seco e livre de mofo.
Waterguard vem em espessuras de 1/2” e 5/8” para acomodar qualquer espessura de placa de parede.
Waterguard também vem em várias alturas, incluindo 1/2”, 1 3/4” e 3 1/2” para proteger ainda mais as paredes contra danos causados por pequenas inundações.
Palavras-chave: waterguard, waterguard-usa, acessórios para placas de gesso, acessórios para drywall, proteção contra mofo, proteção contra umidade, mantém drywall seco, base de parede, base de borracha, base de enseada, pinos de metal, drywall, Sheetrock, placa de gesso, GDW, proteção de som, calafetar , calafetagem de som, proteção contra inundações, edifícios saudáveis, saúde, educacional, novo, danos causados pela água, controle de danos, construção de parede, suporte de parede, calço de drywall, backup para base de borracha, fabricado nos EUA, fabricado no Texas, fabricado em Ohio, Mentor Ohio , Houston, Texas.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |