Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Flush Front NY 75 Full

Ref. Exclusiva: flush_front_wall_75
Marca: Moelven Modus
Familia do produto: System walls
Grupo do produto: Partition walls
Altura (mm): 3000
Data de publicação: 2018-08-20
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (1)
The Flush Front has a minimalist and modern design where the glass is pulled all the way to the corridor side. Few components and high prefabrication degree provide quick assembly and easy rebuilding. Dense front sections in the extension of glass or door panels consist of veneered wall elements.

Stems of stalked limbs, solid wood. Glass sections in tempered or laminated glass.
White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request.
glass type
6 mm - 8 mm tempered or laminated glass. Other glass types on request.


Material principal: Oak
Material secundario: Glass
Projetado em: Norway
Fabricado em: Norway

Categoria BIMobject: Paredes - Divisórias
Classificação IFC: Curtain Wall
Uniclass 2.0 Código: SS-25-10-20
Uniclass 2.0 Descrição: Curtain Walling Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_10_20
Uniclass 2015 Descrição: Curtain walling systems
NBS Reference Código: 25-10-20
NBS Reference Descrição: Curtain Walling Systems
OmniClass Número: 23-13 33 27 11
OmniClass Título: Curtain Walls
Este produto está disponível em:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Nome Valor
Height 2100 mm — 3000 mm
Surface Finish NCS S0500-N/NCS S0550-N/NCS S7500-N/NCS S9000-N/Oak/White_Oak/Walnut/Black_Oak

BIMobject®