Publicar produtos
Concept Ceiling
Concept Ceiling
Concept Ceiling

    Concept Ceiling

    Traduzido por Google,
    Tetos falsos são usados principalmente para regular a acústica da sala e reduzir o ruído entre as salas. Além disso, eles têm uma função estética ao ocultar instalações técnicas nos tetos. Os painéis de teto Concept são particularmente apropriados onde se deseja um alto grau de flexibilidade em relação a uma boa redução de ruído entre salas. As telhas são placas de fibra mineral prensadas a úmido com lã acústica pintada de branco na parte inferior. O teto Concept é composto por quatro variedades de placas com propriedades acústicas diferentes, mas com superfície idêntica para que possam ser trocadas nas mesmas instalações.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahimling
    • Familia de productoCeiling
    • Grupo de produtosSuspended ceiling
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-10-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLã de vidro
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Classificação IFCForro
    • Nome UNSPSCCeiling panels
    • Código UNSPSC30161602
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoUnit/ modular suspended ceiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 23 11
    • Título OmniclassSuspended Ceilings
    • Código CSI UniFormat IIC3030
    • Título CSI UniFormat IICeiling Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa