Publicar produtos
Moen Chrome Eco-Performance Handshower Handheld Shower - 3887EP
Moen

Moen Chrome Eco-Performance Handshower Handheld Shower - 3887EP

Traduzido por Google,
Características

De acabamentos com garantia de vida útil a torneiras que equilibram perfeitamente a pressão da água, a Moen define o padrão de beleza excepcional e design confiável e inovador.

  • acabamento cromado é altamente reflexivo para uma aparência espelhada que funciona com qualquer estilo de decoração
  • cabeça de pulverização de 1-1/8" de diâmetro de uma função - este chuveiro de desempenho ecológico conserva água sem sacrificar o desempenho
  • quebra vácuo
  • barra deslizante incluída facilita o ajuste da altura do chuveiro de mão
  • drop ell vendido separadamente
  • garantia vitalícia limitada
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamoen-2051
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosMixing Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers