Publicar produtos
Edgestone Chrome One-Function Eco-Performance Showerhead Showerhead
Moen

Edgestone Chrome One-Function Eco-Performance Showerhead Showerhead

Traduzido por Google,
  • acabamento em níquel escovado traz a aparência quente do aço inoxidável para o seu banho
  • este chuveiro de desempenho ecológico economiza água sem sacrificar o desempenho
  • uma função
  • atende aos critérios epa WaterSense® para economizar água sem sacrificar o desempenho
  • 10 anos de garantia limitada
  • Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamoen-2065
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosEdgestone
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers