Publicar produtos
Arris Chrome Posi-Temp® Tub/Shower - TS22003EP
Moen

Arris Chrome Posi-Temp® Tub/Shower - TS22003EP

Traduzido por Google,
Características

Tubos expostos e acabamentos industrial-chic são apenas alguns dos detalhes de design inspirados em lofts no centro da cidade que ganham vida nas torneiras e acessórios Arris. Ângulos agudos e linhas tubulares dominam cada peça nesta coleção moderna.

  • acabamento cromado é altamente reflexivo para uma aparência espelhada que funciona com qualquer estilo de decoração
  • alças de alavanca facilitam o ajuste da água
  • equipado com a válvula de controle de equilíbrio de pressão PosiTemp® para ajudar a manter a temperatura da água no chuveiro
  • tamanho generoso de 10" de diâmetro - este chuveiro de desempenho ecológico economiza água sem sacrificar o desempenho
  • spray completo
  • A tecnologia de chuveiro de chuva Moen Immersion™ avançada e autopressurizante canaliza a água através do chuveiro com três vezes mais potência de pulverização do que a maioria dos chuveiros de chuva para um enxágue mais completo
  • 6 3/4 "comprimento do bico da banheira
  • construído no sistema de válvula comum Moen M-PACT, permitindo que você atualize o estilo da torneira no futuro sem substituir nenhum encanamento
  • está em conformidade com as especificações do Americans with Disabilities Act (ADA)
  • atende aos critérios epa WaterSense® para economizar água sem sacrificar o desempenho
  • garantia vitalícia limitada
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamoen-2068
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosArris
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers