Publicar produtos
Edgestone Chrome Cycling Tub/Shower
Moen

Edgestone Chrome Cycling Tub/Shower

Traduzido por Google,
características do produto
  • acabamento cromado é altamente reflexivo para uma aparência de espelho que funciona com qualquer estilo de decoração
  • alças de alavanca facilitam o ajuste da água
  • ciclismo
  • Cabeça de pulverização de 4" de diâmetro – esta cabeça de chuveiro de desempenho ecológico conserva água sem sacrificar o desempenho
  • spray completo
  • 5 "comprimento do bico da banheira
  • está em conformidade com as especificações do Americans with Disabilities Act (ADA)
  • atende aos critérios epa WaterSense® para economizar água sem sacrificar o desempenho
  • 10 anos de garantia limitada
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamoen-2070
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosMixing Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers