Publicar produtos
Via Chrome Posi-Temp® Tub/Shower - TS8713
Moen

Via Chrome Posi-Temp® Tub/Shower - TS8713

Traduzido por Google,
Características

Cada peça da coleção Via apresenta um design exclusivo em forma de D com detalhes finos como navalha. O visual aerodinâmico cria um design compacto e moderno que causa impacto sem sobrecarregar o banho.

  • acabamento cromado é altamente reflexivo para uma aparência espelhada que funciona com qualquer estilo de decoração
  • alças de alavanca facilitam o ajuste da água
  • equipado com a válvula de controle de equilíbrio de pressão PosiTemp® para ajudar a manter a temperatura da água no chuveiro
  • Chuveiro com cabeça de pulverização de 6" de diâmetro para cobertura de água excepcional
  • spray completo
  • A tecnologia de chuveiro de chuva Moen Immersion™ avançada e autopressurizante canaliza a água através do chuveiro com três vezes mais potência de pulverização do que a maioria dos chuveiros de chuva para um enxágue mais completo
  • Comprimento do bico da banheira de 7 1/4"
  • construído no sistema de válvula comum Moen M-PACT, permitindo que você atualize o estilo da torneira no futuro sem substituir nenhum encanamento
  • está em conformidade com as especificações do Americans with Disabilities Act (ADA)
  • garantia vitalícia limitada
  • inclui marcações vermelhas e azuis
  • Data disponível do produto: primeiro trimestre de 2016
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamoen-2071
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosVia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers