Publicar produtos
T936 Rizon Chrome Two-Handle Low Arc Roman Tub Faucet Includes Hand Shower
Moen

T936 Rizon Chrome Two-Handle Low Arc Roman Tub Faucet Includes Hand Shower

Traduzido por Google,
Características

Polidas e suaves com linhas horizontais limpas, as torneiras e acessórios Rizon™ demonstram que a sofisticação simples geralmente é tudo o que você precisa para tornar um banheiro completo. O estilo moderno atualizado apresenta bordas simples e curvas suaves que funcionam bem em banheiros menores ou lavabos.

  • acabamento cromado é altamente reflexivo para uma aparência espelhada que funciona com qualquer estilo de decoração
  • alças de alavanca de duas alças facilitam o ajuste da água
  • chuveiro de mão de uma função
  • construído no sistema de válvula comum Moen M-PACT, permitindo que você atualize o estilo da torneira no futuro sem substituir nenhum encanamento
  • está em conformidade com as especificações do Americans with Disabilities Act (ADA)
  • garantia vitalícia limitada
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamoen-2076
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosRizon
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers