Publicar produtos
TS3661NH Annex Chrome Shower Rail with 59" Hose
Moen

TS3661NH Annex Chrome Shower Rail with 59" Hose

Traduzido por Google,
Características
  • acabamento cromado é altamente reflexivo para uma aparência espelhada que funciona com qualquer estilo de decoração
  • alças de alavanca facilitam o ajuste da água
  • chuveiro vendido separadamente
  • fornece a funcionalidade de um chuveiro e chuveiro de mão sem uma remodelação cara
  • compatível com qualquer válvula de chuveiro existente, incluindo válvulas dos concorrentes
  • flexibilidade de design permite a adição de qualquer braço de chuveiro, chuveiro ou chuveiro de mão, incluindo chuveiros de chuva, sem encanamento adicional
  • o trilho de chuveiro anexo se conecta facilmente à conexão do braço de chuveiro existente sem alterar a altura
  • apresenta um estilo limpo e moderno que é popular entre arquitetos e designers
  • o desviador de duas funções integrado permite uma troca fácil do fluxo de água entre os dois dispositivos (1 chuveiro de mão ou 2 chuveiros)
  • barra deslizante permite que o chuveiro de mão seja movido facilmente para cima e para baixo na barra para preferência pessoal
  • O ajuste horizontal de 2 1/2" pode acomodar várias espessuras de parede, para uma instalação mais fácil em qualquer superfície - especialmente importante em aplicações de remodelação
  • sistema de montagem seguro e flexível atende aos requisitos de força de tração da ADA (250 lbs.)
  • Data disponível do produto: 3º trimestre de 2016
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamoen-2083
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosAnnex
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers